Firmwareversion 4.7.1

Die Firmwareversion 4.7.1 (V004.007.001) enthält neue Funktionen und Änderungen, mit denen der Funktionsumfang und die Sicherheit Ihres Messgeräts erweitert wird.

Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Gerät auf diese Firmwareversion aktualisieren.

Freigabedatum: März 2026

Download-Link: Download-Seite für die Firmwareversion der Reihe ION7400

In diesem Thema

Neuigkeiten

In diesem Abschnitt werden die Neuheiten in der Firmwareversion 4.7.1 aufgelistet.

MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) ist ein schlankes Nachrichtenprotokoll, das für den Datenaustausch zwischen Ihrem Messgerät und externen Systemen verwendet wird.

Wichtige Vorteile:

  • Veröffentlicht Beispiele aus bis zu 30 Quellen pro Aktualisierung.

  • Veröffentlicht Daten unter Verwendung von TLS-Verschlüsselung und optionaler Authentifizierung beim Broker.

  • Verwendet QoS 0-Veröffentlichung (keine Bestätigung) – ideal für Hochgeschwindigkeitskommunikation.

Erfahren Sie mehr:

Starten Sie das Messgerät über das Display neu.

Sie können das Messgerät jetzt über das Display des Geräts neu starten.

Hinweis: Nur Benutzer mit Zugriff auf die Sicherheitskonfiguration können das Messgerät über das Display neu starten.

Erfahren Sie mehr:

Unterstützung für Optionsmodul mit 6 Digitalausgängen

Fügt Unterstützung für das Optionsmodul mit 6 Digitalausgängen hinzu.

Das Optionsmodul mit 6 Digitalausgängen erweitert die Funktionen Ihres Messgeräts um sechs zusätzliche konfigurierbare Digitalausgänge.

HINWEIS: Damit Sie das Optionsmodul mit 6 Digitalausgängen zusammen mit Ihrem Messgerät verwenden können, ist die Firmwareversion 4.7.1 oder aktueller erforderlich.

Erfahren Sie mehr:

Vor einer Aktualisierung

  • Eine Sicherheitskopie von allen Messgerätdaten erstellen.
  • Installieren Sie ION Setup v3.2.26041.03 oder aktueller.

Erfahren Sie mehr:

Firmware-Aktualisierungsverfahren

Weitere Details zur Aktualisierung der Messgerät-Firmware finden Sie unter Firmware-Aktualisierungen.