Der TM262L10MESE8T Logic Controller ist wie folgt ausgestattet:
o4 schnelle digitale Eingänge
o4 schnelle digitale Ausgänge (Source)
oKommunikationsports:
o1 SL-Port (serielle Leitung)
o1 USB-mini-B-Programmierport
o2 geschaltete Ethernet-Ports
o1 Ethernet-Port
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Komponenten des TM262L10MESE8T Logic Controller:
Nr. |
Beschreibung |
Siehe |
---|---|---|
1 |
SD-Kartensteckplatz |
|
2 |
USB-mini-B-Programmierport für die Klemmenverbindung mit einem Programmier-PC (EcoStruxure Machine Expert) |
|
3 |
Serieller Leitungsanschluss /Typ RJ45 (RS-232 oder RS-485) |
|
4 |
Anschlussklemme Eingänge/Ausgänge |
|
5 |
TM3-Busanschluss |
|
6 |
E/A-Status-LEDs |
|
8 |
Halteclip für (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in) |
|
9-1 |
Alarmrelais-Anschlussklemme |
|
9-2 |
24-VDC-Spannungsversorgung |
|
9-3 |
Funktionserde (FE), Erdungsanschluss |
|
10 |
Run/Stop-Schalter |
|
11 |
Ethernet-Dual-Port-Switch |
|
12 |
Ethernet-Port 1 |
|
14 |
Status-LEDs |
Siehe unten |
15 |
TMS-Busanschluss |
|
16 |
Schutzabdeckung (für SD-Kartensteckplatz und USB-mini-B-Programmierport) |
- |
17 |
Verriegelungshaken (optionales Verriegelungszubehör nicht enthalten) |
- |
Diese Abbildung zeigt die Status-LEDs:
In der folgenden Tabelle werden die Systemstatus-LEDs beschrieben:
Nummer |
Funktionstyp |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
||
---|---|---|---|---|---|---|
PWR |
Leistung |
Grün/Rot |
Grün AUS/Rot AUS |
Es ist keine Spannung angelegt. |
||
Grün EIN/Rot EIN |
Es ist Spannung angelegt, normaler Betrieb. |
|||||
Grün EIN/Rot blinkt 1 mal |
Erhöhte interne Betriebstemperatur erkannt. Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um die Temperatur zu senken. |
|||||
Grün EIN/Rot blinkt 2 mal |
Fehler bei TM3-Stromversorgung. |
|||||
Grün EIN/Rot blinkt 3 mal |
Fehler bei TMS-Stromversorgung. |
|||||
Grün EIN/Rot blinkt 4 mal |
Fehler bei Stromversorgung der seriellen Leitung. |
|||||
RUN |
Maschinenstatus |
Grün |
EIN |
Auf der Steuerung wird eine gültige Anwendung ausgeführt. |
||
Regelmäßiges Blinken |
Auf der Steuerung wird eine gültige Anwendung ausgeführt, die gestoppt wurde. |
|||||
Einmaliges Blinken |
Auf der Steuerung wird eine gültige Anwendung ausgeführt, die an einem Haltepunkt gestoppt wurde. |
|||||
AUS |
Die Steuerung enthält keine gültige Anwendung. |
|||||
ERR |
Interner Fehler |
Rot |
EIN |
Es wurde ein Anwendungsfehler (Ausnahme) erkannt. Die RUN-LED blinkt, um darauf hinzuweisen, dass die Anwendung angehalten wurde. |
||
Schnelles Blinken |
Die Steuerung hat einen Firmwarefehler erkannt. |
|||||
Regelmäßiges Blinken |
Bei Status EIN oder regelmäßigem Blinken der RUN-LED wurde ein geringfügiger Fehler erkannt, oder bei Status AUS der RUN-LED wurde keine Anwendung erkannt. |
|||||
FSP |
Erzwungener Stopp |
Rot |
EIN |
Der Run/Stop-Schalter oder der Run/Stop-Eingang wurde aktiviert, um den Zustand STOPPED der Steuerung zu erzwingen. |
||
Regelmäßiges Blinken |
Mindestens eine Anwendungsvariable wird erzwungen. |
|||||
I/O |
E/A-Fehler |
Rot |
EIN |
Es wurden Fehler bei E/A- oder Erweiterungsmodulen erkannt. Weitere Details zum erkannten Fehler werden von den Systemvariablen i_lwSystemFault_1 und i_lwSystemFault_2 und auf der Registerkarte Diagnose der Website der Steuerung zur Verfügung gestellt. |
||
SD |
SD-Kartenzugriff |
Grün |
EIN |
Es wird eine Firmwareaktualisierung durchgeführt. |
||
Grün |
Regelmäßiges Blinken |
Es wird eine Firmwareaktualisierung durchgeführt, oder ein Skript wird ausgeführt. |
||||
Gelb |
EIN |
Eine Firmwareaktualisierung oder Skriptausführung ist fehlgeschlagen. |
||||
Gelb |
Regelmäßiges Blinken |
Auf die SD-Karte wird zurzeit zugegriffen (Skriptausführung läuft). |
||||
- |
AUS |
Keine Aktivität der SD-Karte. |
||||
SL |
Serielle Leitung |
Grün |
EIN |
Aktivität auf serieller Leitung. |
||
AUS |
Keine serielle Kommunikation vorhanden. |
|||||
ETH.1 ETH.2 |
Status des Ethernet-Ports |
Grün |
EIN |
Gibt an, dass der Ethernet-Port verbunden und die IP-Adresse definiert ist. |
||
Dreimaliges Blinken |
Gibt an, dass der Ethernet-Port nicht verbunden ist. |
|||||
4-maliges Blinken |
Adressenkonflikt. Die konfigurierte IP-Adresse wird bereits verwendet. |
|||||
5-maliges Blinken |
Die Adresse ist die Standardadresse. Das Modul wartet auf eine BOOTP- oder DHCP-Sequenz. |
|||||
6-maliges Blinken |
Die konfigurierte IP-Adresse ist ungültig. Die Standard-IP-Adresse wird verwendet. |
|||||
AUS |
Gibt an, dass der Ethernet-Port nicht konfiguriert ist. |
|||||
MS |
Status der EtherNet/IP-Steuerungsschnittstelle |
Rot |
EIN |
Ein nicht behebbarer Fehler wurde erkannt. |
||
Regelmäßiges Blinken |
Ein behebbarer Fehler wurde erkannt. |
|||||
Grün |
EIN |
Die Steuerungsschnittstelle funktioniert normal. |
||||
Regelmäßiges Blinken |
Die Konfiguration fehlt, ist unvollständig oder nicht korrekt. |
|||||
Rot/Grün |
Regelmäßiges Blinken |
Es wurde ein Fehler erkannt. |
||||
- |
AUS |
Die Steuerung ist ausgeschaltet. |
||||
NS |
EtherNet/IP-Netzwerkstatus |
Rot |
EIN |
Bei einer oder mehreren Verbindungen ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten, oder die Netzwerkkommunikation wird aufgrund eines Fehlers verhindert (doppelte IP-Adresse oder Bus ausgeschaltet). |
||
Regelmäßiges Blinken |
Ein behebbarer Fehler wurde erkannt, z. B. Zeitüberschreitung bei einer oder mehreren Verbindungen. |
|||||
Grün |
EIN |
Die Steuerungsschnittstelle funktioniert normal, und Netzwerkverbindungen sind eingerichtet. |
||||
Regelmäßiges Blinken |
Die Steuerungsschnittstelle funktioniert normal, aber es wurden keine Netzwerkverbindungen eingerichtet, oder die Netzwerkkonfiguration fehlt, ist unvollständig oder nicht korrekt. |
|||||
Rot/Grün |
Regelmäßiges Blinken |
Es wurde ein Fehler erkannt. |
||||
- |
AUS |
Die Steuerung ist ausgeschaltet. |
Dieses Zeitdiagramm zeigt den Unterschied zwischen schnellem Blinken, regelmäßigem Blinken und einmaligem Blinken:
Die folgende Abbildung zeigt die externen Abmessungen des TM262L10MESE8T Logic Controller: