Presentación de TM262L20MESE8T
El Logic Controller TM262L20MESE8T dispone de los siguientes elementos:
o4 entradas digitales rápidas
o4 salidas digitales rápidas (común positivo)
oPuertos de comunicación:
o1 puerto de línea serie
o1 puerto de programación USB mini-B
o2 puertos conmutados Ethernet
o1 puerto Ethernet
En la siguiente figura se muestran los distintos componentes del TM262L20MESE8T Logic Controller:
Número |
Descripción |
Consulte |
---|---|---|
1 |
Slot para tarjeta SD |
|
2 |
Puerto de programación USB mini-B para la conexión de terminales a un PC de programación (EcoStruxure Machine Expert) |
|
3 |
Puerto de línea serie/tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
4 |
Conector de terminales de entradas/salidas |
|
5 |
Conector de bus TM3 |
|
6 |
Indicadores LED de estado de E/S |
|
8 |
Cierre de clip para segmentos DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.) |
|
9-1 |
Conector de terminales de relé de alarma |
|
9-2 |
Fuente de alimentación de 24 V CC |
Cableado y características de la fuente de alimentación de CC |
9-3 |
Conexión a tierra funcional (FE) |
|
10 |
Interruptor Run/Stop |
|
11 |
Conmutador de puerto dual Ethernet |
|
12 |
Puerto Ethernet 1 |
|
14 |
Indicadores LED de estado |
Consulte a continuación |
15 |
Conector de bus TMS |
|
16 |
Cubierta de protección (para slot de tarjeta SD y puerto de programación USB mini-B) |
- |
17 |
Gancho de sujeción (bloqueo opcional no incluido) |
- |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado del sistema:
Etiqueta |
Tipo de función |
Color |
Estado |
Descripción |
||
---|---|---|---|---|---|---|
PWR |
Alimentación |
Verde/rojo |
Verde apagado/rojo apagado |
Indica que no recibe alimentación. |
||
Verde encendido/rojo apagado |
Indica que se recibe alimentación. Funcionamiento normal. |
|||||
Verde encendido/rojo 1 parpadeo |
Se ha detectado una temperatura interna de funcionamiento elevada. Tome las medidas correspondientes para reducir la temperatura. |
|||||
Verde encendido/rojo 2 parpadeos |
Se ha detectado un error en la alimentación de TM3. |
|||||
Verde encendido/rojo 3 parpadeos |
Se ha detectado un error en la alimentación de TMS. |
|||||
Verde encendido/rojo 4 parpadeos |
Se ha detectado un error en la alimentación de la línea serie. |
|||||
RUN |
Estado del equipo |
Verde |
Encendido |
Indica que el controlador ejecuta una aplicación válida. |
||
Parpadeo regular |
Indica que el controlador está ejecutando una aplicación válida que está detenida. |
|||||
Parpadeo simple |
Indica que el controlador está ejecutando una aplicación válida que se ha detenido en un punto de interrupción. |
|||||
Apagado |
Indica que el controlador no contiene una aplicación válida. |
|||||
ERR |
Error interno |
Rojo |
Encendido |
indica que se ha detectado un error de la aplicación (excepción). El indicador RUN parpadea para indicar que la aplicación está detenida. |
||
Parpadeo rápido |
Indica que el controlador ha detectado un error del firmware. |
|||||
Parpadeo regular |
Indica que se ha detectado un error menor (RUN encendido o parpadeo regular) o bien que no se ha detectado ninguna aplicación (RUN apagado). |
|||||
FSP |
Parada forzada |
Rojo |
Encendido |
Indica que el interruptor Run/Stop o la entrada Run/Stop se ha activado para forzar el estado STOPPED (detenido) del controlador. |
||
Parpadeo regular |
Indica que se está forzando al menos una variable de aplicación. |
|||||
I/O |
Error de E/S |
Rojo |
Encendido |
Indica que se han detectado errores en las E/S o en el módulo de ampliación. En las variables de sistema i_lwSystemFault_1 y i_lwSystemFault_2, así como la ficha Diagnóstico del sitio web del controlador, encontrará más información sobre el error detectado. |
||
SD |
Acceso para tarjeta SD |
Verde |
Encendido |
Indica que hay una actualización del firmware en curso. |
||
Verde |
Parpadeo regular |
Indica que hay una actualización del firmware o una ejecución de script en curso. |
||||
Amarillo |
Encendido |
Indica que se ha producido un error durante la actualización del firmware o la ejecución del script. |
||||
Amarillo |
Parpadeo regular |
Indica que se está accediendo a la tarjeta SD (ejecución de script en curso). |
||||
- |
Apagado |
Sin actividad de la tarjeta SD. |
||||
SL |
Línea serie |
Verde |
Encendido |
Indica la presencia de actividad en la línea serie. |
||
Apagado |
Indica que no existe comunicación serie. |
|||||
ETH.1 ETH.2 |
Estado de puertos Ethernet |
Verde |
Encendido |
Indica que el puerto Ethernet está conectado y la dirección IP definida. |
||
3 parpadeos |
Indica que el puerto Ethernet no está conectado. |
|||||
4 parpadeos |
Se ha detectado un conflicto de direcciones. Indica que la dirección IP configurada ya se está utilizando. |
|||||
5 parpadeos |
Indica que la dirección es la predeterminada. El módulo espera una secuencia BOOTP o DHCP. |
|||||
6 parpadeos |
Indica que la dirección IP configurada no es válida. Se está utilizando la dirección IP predeterminada. |
|||||
Apagado |
Indica que el puerto Ethernet no está configurado. |
|||||
MS |
Estado de la interfaz del controlador EtherNet/IP |
Rojo |
Encendido |
Indica que se ha detectado un error irrecuperable. |
||
Parpadeo regular |
Indica que se ha detectado un error recuperable. |
|||||
Verde |
Encendido |
Indica que la interfaz del controlador funciona con normalidad. |
||||
Parpadeo regular |
Indica que la configuración no se encuentra, está incompleta o bien es incorrecta. |
|||||
Rojo/verde |
Parpadeo regular |
Indica que se ha detectado un error. |
||||
- |
Apagado |
Indica que el controlador está apagado. |
||||
NS |
Estado de la red EtherNet/IP |
Rojo |
Encendido |
Indica que se ha agotado el timeout de una o varias conexiones, o bien que se ha detectado un error que impide la comunicación de red (dirección IP duplicada o bus desactivado). |
||
Parpadeo regular |
Indica que se ha detectado un error recuperable (por ejemplo, se ha agotado el timeout de una o varias conexiones). |
|||||
Verde |
Encendido |
Indica que la interfaz del controlador funciona con normalidad y que se han establecido las conexiones de red. |
||||
Parpadeo regular |
Indica que la interfaz del controlador funciona con normalidad, pero no se han establecido las conexiones de red, o bien la configuración de red no se encuentra, está incompleta o es incorrecta. |
|||||
Rojo/verde |
Parpadeo regular |
Indica que se ha detectado un error. |
||||
- |
Apagado |
Indica que el controlador está apagado. |
En el siguiente diagrama de tiempos se muestra la diferencia entre el parpadeo rápido, el parpadeo normal y el parpadeo simple:
En la figura siguiente se muestran las dimensiones externas del Logic Controller TM262L20MESE8T: