Unité S-Panel PC et interfaces facultatives

 

Présentation

Cette section décrit les interfaces facultatives et leur installation.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oInstallation d'une interface facultative

oDescription de l'interface 16DI/8DO

oDescription des interfaces RS-232 et RS-422/485

oDescription de l'interface audio

oDescription de l'interface CANopen

oDescription de l'interface Profibus DP

oDescription de la carte d'interface LAN sans fil

oDescription de l'interface USB

oDescription de la carte NVRAM

oDescription de l'interface GPRS

oDescription des interfaces VGA et DVI

oDescription de l'interface 4G (mini PCIe)