Guide de démarrage rapide de l'installation
Cette section résume la procédure d'installation détaillée dans le reste de ce chapitre. Les informations sont présentées en étapes générales qui expliquent chacune des opérations requises lors de l'installation. Chaque étape est accompagnée d'une référence localisant les informations détaillées qui lui sont associées.
La procédure d'installation est divisée en trois phases décrites ci-après.
Etape |
Action |
Section de référence |
---|---|---|
1 |
Elaborez un plan couvrant tous les aspects de l'installation. |
|
2 |
Fixez le rail DIN à la plaque de montage du boîtier. |
|
3 |
Pour une configuration locale, installez le contrôleur au premier emplacement (le plus à gauche) sur le rail ou, pour une configuration distribuée, installez l'interface de bus de terrain au premier emplacement (le plus à gauche) sur le rail. NOTE : en cas d'installation verticale, le contrôleur ou l'interface de bus de terrain doit se trouver dans l'emplacement le plus bas et être fixé. Reportez-vous à la section Positions de montage acceptables. NOTE : passez à la section Installation - Phase 2 en l'absence de module d'extension. |
Installation du contrôleur ou Installation de l'interface du bus de terrain |
4 |
Déterminez la disposition de gauche à droite des modules d'extension sur le rail. |
– |
5 |
Fixez l'embase de bus (pour les tranches) et les E/S compactes au rail DIN conformément à la disposition de vos modules d'extension, de gauche à droite à partir du contrôleur (étape 3 ci-dessus). |
|
6 |
Facultatif : affectez les adresses de module conformément à la disposition de vos modules d'extension. |
Etape |
Action |
Section de référence |
---|---|---|
1 |
Pour les modules électroniques, développez un codage correspondant à la disposition des modules d'extension. NOTE : les tranches d'E/S liées à la sécurité ne prennent pas en charge le codage des modules électroniques. |
|
2 |
Installez les modules électroniques dans leur embase de bus, conformément à la disposition de vos tranches. NOTE : Pour installer un bloc d'E/S compactes, retirez le bornier de l'équipement précédent (contrôleur, distribution d'alimentation ou tranche d'E/S), puis installez le bloc d'E/S compactes. Reportez-vous à la section Positions de montage. |
|
3 |
Installez une plaque de verrouillage d'embase de bus gauche dans la première tranche de chaque configuration distante. |
|
4 |
Installez une plaque de verrouillage d'embase de bus droite dans le module d'extension le plus à droite de chaque configuration. |
|
5 |
Montez les borniers conformément à la disposition de vos modules d'extension. |
Etape |
Action |
Section de référence |
---|---|---|
1 |
Installez la plaque de mise à la terre TM2XMTGB. |
|
2 |
Installez les conduites de câbles et les faisceaux de câblage. |
– |
3 |
Etablissez les raccordements à la terre fonctionnelle (FE). |
|
4 |
Etablissez les raccordements à la terre de protection (PE). |
|
5 |
Effectuez les raccordements de câblage de terrain. |
Guides de référence du matériel appropriés |
6 |
Effectuez les raccordements d'alimentation. |
|
7 |
Réduisez les contraintes sur les câbles avec des colliers de serrage adéquats. |
Dispositif de protection TM5 avec collier de câble
|
8 |
Mettez en service le Système TM5. |
Configuration du Système TM5 (reportez-vous au guide de programmation du contrôleur) |