Présentation des contrôleurs TM262L10MESE8T

Présentation

Le Logic Controller TM262L10MESE8T fournit :

o4 entrées logiques rapides

o4 sorties numériques rapides (source)

oPorts de communication :

o1 port de ligne série

o1 port de programmation USB mini B

o2 ports Ethernet commutés

o1 port Ethernet

Description

L'illustration suivante montre les différents composants du contrôleur TM262L10MESE8T :

G-SE-0073636.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0067262.1.gif-high.gif

 

 

Description

Référence

1

Emplacement de la carte SD

Carte SD

2

Port de programmation USB mini-B pour le raccordement des bornes à un ordinateur de programmation (EcoStruxure Machine Expert)

Port de programmation USB mini-B

3

Port de ligne série/type RJ45 (RS-232 ou RS-485)

Ligne série

4

Connecteur des bornes d’entrées/sorties

Entrées numériques intégrées

Sorties numériques intégrées

5

Connecteur de bus TM3

Modules d’extension TM3

6

Voyants d'état des E/S

Voyants d'état des entrées rapides

Voyants d'état des sorties rapides

8

Dispositif de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 po.)

Installation et retrait du contrôleur et de ses extensions

9-1

Connecteur de borne de relais d'alarme

Relais d'alarme

9-2

Alimentation 24 VCC

Caractéristiques et câblage de l'alimentation CC

9-3

Raccordement de mise à la terre de la terre fonctionnelle (FE)

Mise à la terre du M262 Logic/Motion Controller

10

Interrupteur Run/Stop

Fonction Run/Stop

11

Commutateur Ethernet double port

Port Ethernet 2

12

Port Ethernet 1

Port Ethernet 1

14

Voyants d’état

Voir ci-après

15

Connecteur de bus TMS

Modules d’extension TMS

16

Capot de protection (logement de la carte SD et port de programmation USB mini-B)

-

17

Crochet de verrouillage (verrou facultatif non fourni)

-

Voyants d’état

Cette figure montre les voyants d'état :

G-SE-0074292.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du système :

Libellé

Type de fonction

Couleur

Etat

Description

PWR

Puissance

Vert/Rouge

Vert éteint/Rouge éteint

Indique que l'équipement est hors tension.

Vert allumé/Rouge éteint

Indique la mise sous tension et un fonctionnement normal.

Vert allumé/Rouge clignotant 1 fois

Détection d’une température de fonctionnement interne élevée. Prenez les mesures appropriées pour réduire la température.

Vert allumé/Rouge clignotant 2 fois

Erreur détectée sur l’alimentation du TM3.

Vert allumé/Rouge clignotant 3 fois

Erreur détectée sur l’alimentation du TMS.

Vert allumé/Rouge clignotant 4 fois

Erreur détectée sur l’alimentation de la ligne série.

RUN

Etat de la machine

Vert

Allumé

Indique que le contrôleur exécute une application valide.

Clignotement normal

Indique que le contrôleur exécute une application valide qui s'est arrêtée.

Clignotement simple

Indique que le contrôleur exécute une application valide qui s'est arrêtée à un point d'arrêt.

Eteint

Indique que le contrôleur ne contient aucune application valide.

ERR

Erreur interne

Rouge

Allumé

Indique qu'une erreur d'application (exception) a été détectée. Le voyant RUN clignote pour indiquer que l’application s’est arrêtée.

Clignotement rapide

Indique que le contrôleur a détecté une erreur de micrologiciel.

Clignotement normal

Indique qu’une erreur mineure a été détectée si RUN est allumé ou s’il clignote régulièrement, ou qu’aucune application n'a été détectée si RUN est éteint.

FSP

Arrêt forcé

Rouge

Allumé

Indique que le commutateur Run/Stop ou que l’entrée Run/stop a été activé(e) pour forcer le contrôleur à prendre l'état STOPPED.

Clignotement normal

Indique qu’au moins une variable d'application est forcée.

I/O

Erreur d'E/S

Rouge

Allumé

Indique que des erreurs d’E/S ou de module d’extension ont été détectées. Pour en savoir plus sur l’erreur détectée, consultez les variables système i_lwSystemFault_1 et i_lwSystemFault_2, ainsi que l’onglet Diagnostics sur le site Web du contrôleur.

SD

Accès en cours à la carte SD

Vert

Allumé

Indique qu’une mise à jour du micrologiciel est en cours.

Vert

Clignotement normal

Indique qu’une mise à jour du micrologiciel ou qu’une exécution de script est en cours.

Jaune

Allumé

Indique qu’une mise à jour du micrologiciel ou qu’une exécution de script a échoué.

Jaune

Clignotement normal

Indique qu’une carte SD est en cours de consultation (exécution de script en cours).

-

Eteint

Aucune activité sur la carte SD.

SL

Ligne série

Vert

Allumé

Indique une activité sur la ligne série.

Eteint

Indique l'absence de communication série.

ETH.1

ETH.2

Etat du port Ethernet

Vert

Allumé

Indique que le port Ethernet est connecté et que l'adresse IP est définie.

3 clignotements

Indique que le port Ethernet n'est pas connecté.

4 clignotements

Conflit d'adresse détecté. Indique que l'adresse IP configurée est déjà utilisée.

5 clignotements

Indique que l'adresse est l’adresse par défaut. Le module est en attente d’une séquence BOOTP ou DHCP.

6 clignotements

Indique que l'adresse IP configurée n'est pas valide. L'adresse IP par défaut est utilisée.

Eteint

Indique que le port Ethernet n'est pas configuré.

MS

Etat de l’interface du contrôleur EtherNet/IP

Rouge

Allumé

Indique qu'une erreur irrécupérable a été détectée.

Clignotement normal

Indique qu'une erreur récupérable a été détectée.

Vert

Allumé

Indique que l’interface du contrôleur fonctionne normalement.

Clignotement normal

Indique que la configuration est manquante, incomplète ou incorrecte.

Rouge/Vert

Clignotement normal

Indique qu'une erreur a été détectée.

-

Eteint

Indique que le contrôleur est hors tension.

NS

Etat du réseau EtherNet/IP

Rouge

Allumé

Indique qu’une ou plusieurs connexions ont dépassé le timeout ou qu’une erreur empêche les communications réseau (adresse IP en double ou bus hors tension).

Clignotement normal

Indique qu’une erreur récupérable a été détectée, par exemple, le timeout d’une ou de plusieurs connexions.

Vert

Allumé

Indique que l’interface du contrôleur fonctionne normalement et que des connexions au réseau ont été établies.

Clignotement normal

Indique que l’interface du contrôleur fonctionne normalement, mais qu’aucune connexion au réseau n'a été établie ou que la configuration du réseau est manquante, incomplète ou incorrecte.

Rouge/Vert

Clignotement normal

Indique qu'une erreur a été détectée.

-

Eteint

Indique que le contrôleur est hors tension.

Ce schéma de temporisation montre la différence entre le clignotement rapide, le clignotement normal et le clignotement simple :

G-SE-0075475.1.gif-high.gif

 

 

Dimensions

L'illustration suivante indique les dimensions externes du Logic Controller TM262L10MESE8T :

G-SE-0074234.1.gif-high.gif