Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Komponenten des LMC058LF424:
Nr. |
Bezeichnung / Beschreibung / Beschreibung |
Siehe |
---|---|---|
1 |
LED-Status |
|
2 |
Ethernet-Port / Typ RJ45 |
|
3 |
Serielle Leitung / Typ RJ45 (RS232 oder RS485) |
|
4 |
USB-Programmierport / Zum Endanschluss an einen Programmier-PC (EcoStruxure Machine Expert) |
|
5 |
USB-Host / Zur Speicherstick-Verwaltung |
|
6 |
Batterie |
|
7 |
CAN 0-Port / 9-poliger Sub-D-Steckverbinder für CANopen-Master |
|
8 |
CAN 1-Port / 9-poliger Sub-D-Steckverbinder für CANmotion-Busmaster oder CANopen-Master |
|
9 |
Anschluss der Geberschnittstelle / 15-polige Sub-D-HD-Steckbuchse |
|
10 |
Schalter der Geberschnittstelle / 3 Stellungen (+5 V, OFF, +24 V) |
|
21 |
PCI-Steckplatz |
|
22 |
||
31 |
SPS-Stromverteilermodul / Für den Anschluss externer Spannungsversorgungen |
|
41 |
Integrierte E/A-Expertenmodule / 5 schnelle Eingänge, 2 normale Eingänge, 2 schnelle Ausgänge |
|
42 |
||
51 |
Integrierte Standardeingangsmodule / 12 Digitaleingänge |
|
52 |
Integrierte Standardausgangsmodule / 12 Digitalausgänge |
|
53 |
Integriertes Standardeingangsmodul / 4 Analogeingänge (12 Bit) |
Allgemeine Beschreibung
In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs der Steuerung beschrieben:
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
|
---|---|---|---|
Farbe |
Beschreibung |
||
RUN/MS |
Modulstatus |
Grün/Rot |
Siehe Status-LED RUN/MS unten |
BATTERY |
Batteriestatus |
Rot |
Ein, wenn die RTC-Batterie ersetzt werden muss. |
APP0 |
Anwendungs-LEDs |
Grün/Rot |
Von der Benutzeranwendung verwaltet |
APP1 |
In der folgenden Tabelle wird die Status-LED RUN/MS beschrieben:
Status-LED |
SPS-Status |
Kommunikation über Prg.-Port |
Ausführung der Anwendung |
---|---|---|---|
Blinken Grün/Rot |
BOOTING (HOCHFAHREN) |
Nein |
Nein |
Blinken Rot |
INVALID OS (UNGÜLTIGES BS) |
Eingeschränkt |
Nein |
Einmaliges Blinken Grün |
EMPTY (LEER) |
Ja |
Nein |
EIN Grün |
RUNNING (IN BETRIEB) |
Ja |
Ja |
3-maliges Blinken Grün |
RUNNING mit Haltepunkt |
Ja |
Eingeschränkt |
Blinken Grün |
STOPPED (GESTOPPT) |
Eingeschränkt |
Nein |
Einmaliges Blinken Rot |
HALT |
Ja |
Nein |
Schnelles Blinken Rot |
REBOOT (NEUSTART) nach Erkennung eines Hardwarefehlers |
Ja |
Nein (Leer) |
EIN Rot |
HALT nach Erkennung eines Systemfehlers |
Nein |
Nein |
AUS |
Keine Spannung |
Nein |
Nein |
Grün / mit einmaligem Blinken Rot |
RUNNING mit erkanntem externem Fehler Oder unterschiedliches Boot-Projekt Oder kein Boot-Projekt |
Ja |
Ja |
Blinken Grün / mit einmaligem Blinken Rot |
STOPPED mit erkanntem externem Fehler |
Eingeschränkt |
Nein |
HINWEIS: Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Steuerungsstatus finden Sie im Abschnitt zu den Betriebsmodi im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung.
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu folgenden LEDs:
oEth LA, Eth ST und Eth NS: Ethernet-Port - Statusanzeigen
oUSB-Host: USB-Hostport - Statusanzeige
oMBS COM: SL-Port (serielle Leitung) - Statusanzeige
oCAN0 STS und CAN1 STS: CAN-Ports - Statusanzeigen
Identifizieren der Steuerung
Die nachstehende Abbildung zeigt die LEDs der Frontseiten-Anzeige:
Die LEDs blinken während des Identifikationsprozesses der Steuerung. Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert-Programmierhandbuch.
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Zustände der Steuerung beschrieben:
Zustand |
Beschreibung |
---|---|
HOCHFAHREN |
Die Steuerung führt die Boot-Firmware aus und führt die internen Selbsttests durch. Die Anwendung wird nicht ausgeführt und es findet keine Kommunikation statt. Anschließend überprüft die Steuerung die Prüfsumme der Firmware und der Benutzeranwendung. |
INVALID_OS |
Das Betriebssystem ist ungültig. Die Steuerung kann keine Anwendung ausführen. Die Kommunikation ist eingeschränkt. |
EMPTY |
Die Benutzeranwendung ist ungültig oder es wurde ein Hardwarefehler erkannt. Die Steuerung führt die Anwendung nicht aus, kann jedoch kommunizieren. |
RUNNING |
Die Steuerung führt die Anwendung aus. |
STOPPED |
Die Steuerung verfügt über eine gültige Anwendung, die angehalten wurde. |
HALT |
Die Steuerung hat einen Anwendungs- oder Systemfehler erkannt und die Ausführung der Anwendung abgebrochen. |
HINWEIS: Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Steuerungsstatus finden Sie im Abschnitt zu den Betriebsmodi im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung.
Die folgende Abbildung zeigt die äußeren Abmessungen der Steuerung:
In der folgenden Tabelle wird das Gewicht des LMC058LF424 angegeben:
Gewicht |
||
---|---|---|
LMC058LF424 |
770 g (24.7 oz) |