Descrizione generale

Panoramica

Nella figura seguente sono illustrati i vari componenti del TM258LD42DT:

G-SE-0002187.2.gif

 

 

Designazione / Descrizione

Vedere

1

Stato dei LED

LED di stato

2

Porta Ethernet / Tipo RJ45

Porta Ethernet

3

Linea seriale / Tipo RJ45 (RS232 o RS485)

Porta di linea seriale

4

Porta di programmazione USB per il collegamento a un PC di programmazione (EcoStruxure Machine Expert)

Porta di programmazione USB

5

Host USB / Per la gestione delle chiavette di memoria

Porta host USB

6

Batteria

Batteria RTC

31

Modulo di distribuzione alimentazione del controller (CPDM) / Per il collegamento di alimentatori esterni

Modulo di distribuzione alimentazione del controller

41

Moduli I/O Expert integrati / 5 ingressi veloci, 2 ingressi standard, 2 uscite veloci

I/O Expert integrato

42

51

Modulo di ingresso standard integrato / 12 ingressi digitali

DI12DE digitale

52

Modulo di uscita standard integrato / 12 uscite digitali

DO12TE digitale

LED di stato

Descrizione generale

G-SE-0005206.1.gif

 

 

Nella tabella di seguito sono descritti i LED di stato del controller:

Marcatura

Descrizione

LED

Colore

Descrizione

MS

Stato modulo

Verde/Rosso

Vedere LED di stato MS di seguito

BATTERY

Stato della batteria

Rosso

Acceso quando è necessario sostituire la batteria RTC

APP0

LED dell'applicazione

Verde/Rosso

Gestiti dall'applicazione utente

APP1

Nella tabella seguente è descritto il LED di stato MS:

LED di stato

Stato controller

Comunicazione porta Prg

Esecuzione dell'applicazione

Verde/rosso lampeggiante

BOOTING

No

No

Rosso lampeggiante

SO NON VALIDO

Con restrizioni

No

Singolo lampeggio verde

EMPTY

No

Verde acceso

RUNNING

3 lampeggi in verde

RUNNING con punto di interruzione

Con restrizioni

Verde lampeggiante

STOPPED

Con restrizioni

No

Lampeggio rosso singolo

HALT

No

Lampeggio rapido rosso

REBOOT dopo il rilevamento di un errore hardware

No (Empty)

Rosso acceso

HALT dopo il rilevamento di un errore di sistema

No

No

SPENTO

Nessuna alimentazione

No

No

Verde / con singolo lampeggio rosso

RUNNING con errore esterno rilevato

Oppure progetto di avvio diverso

Oppure assenza di un progetto di avvio

Lampeggio verde / con singolo lampeggio rosso

STOPPED con errore esterno rilevato

Con restrizioni

No

NOTA: Per maggiori dettagli sugli stati del controller, vedere la descrizione delle modalità di funzionamento nella Guida alla programmazione del controller specifico.

Per ulteriori informazioni sui seguenti LED:

oEth LA, Eth ST ed Eth NS, consultare Porta Ethernet - LED di stato.

oHost USB, consultare Porta host USB - LED di stato.

oMBS COM, consultare Porta di linea seriale - LED di stato.

oCAN0 STS, consultare Porta CAN - LED di stato.

Identificazione del Logic Controller

Nella seguente illustrazione sono raffigurati i LED sul display del pannello frontale:

G-SE-0024631.1.gif-high.gif

 

 

I lampeggi dei LED quando i logic controller sono identificati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.

Stati del controller

Nella seguente tabella sono descritti gli stati del controller:

Stato

Descrizione

BOOTING

Il controller esegue il firmware di avvio e i test automatici interni. Non esegue l'applicazione e non svolge alcuna comunicazione. Successivamente verifica il checksum del firmware e l'applicazione utente.

INVALID_OS

Il sistema operativo non è valido. Il controller non può eseguire l'applicazione. Le comunicazioni sono limitate.

EMPTY

L'applicazione utente non è valida o è stato rilevato un errore hardware. Il controller non esegue l'applicazione ma può comunicare.

RUNNING

Il controller esegue l'applicazione.

STOPPED

Il controller ha un'applicazione valida che si trova in stop.

HALT

Il controller ha rilevato un errore dell'applicazione o del sistema e ha interrotto l'esecuzione dell'applicazione.

NOTA: Per maggiori dettagli sugli stati del controller, vedere la descrizione delle modalità di funzionamento nella Guida alla programmazione del controller specifico.

Dimensioni

Nella seguente figura sono illustrate le dimensioni esterne del controller:

G-SE-0003645.1.gif

 

 

 

Nella tabella seguente è descritta la massa del modulo TM258LD42DT:

Massa

TM258LD42DT

500 g (17.6 oz)