TM241CE24U Logic controller:
14 entradas digitales
8 entradas rápidas
6 entradas normales
10 salidas digitales
4 salidas rápidas
6 salidas normales
Puerto de comunicación
2 puertos de línea serie
1 puerto Ethernet
1 puerto de programación USB mini-B
En la siguiente figura se muestran los distintos componentes del controlador lógico TM241CE24U:
Número |
Descripción |
Consulte |
---|---|---|
1 |
Interruptor Run/Stop |
|
2 |
Slot para tarjeta SD |
|
3 |
Soporte de la batería |
|
4 |
Slot para cartucho |
|
5 |
Indicadores LED para indicar los estados de E/S |
|
6 |
Puerto de programación USB mini-B / para la conexión de terminales a un PC de programación (EcoStruxure Machine Expert) |
|
7 |
Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.) |
|
8 |
Salidas de transistor normales incrustadas |
|
Salidas de transistor rápidas incrustadas |
||
Bloque de terminales extraíble de la salida |
||
9 |
Fuente de alimentación de 24 V CC |
Cableado y características de la fuente de alimentación de CC |
10 |
Puerto Ethernet / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
11 |
Indicadores LED de estado |
– |
12 |
Conector de bus de TM4 |
|
13 |
Puerto de la línea serie 1 / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
14 |
Puerto de la línea serie 2 / Tipo del bloque de terminales de tornillo (RS-485) |
|
15 |
Entradas digitales incrustadas |
|
Bloque de terminales extraíble de la entrada |
||
16 |
Conector de bus TM3/TM2 |
|
17 |
Cubierta de protección (slot para tarjeta SD, interruptor Run/Stop y puerto de programación USB mini-B) |
– |
18 |
Gancho de sujeción (gancho no incluido) |
– |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
1 Indicadores LED de estado del sistema
2 Indicadores LED de estado del cartucho (opcional)
3 Indicadores LED de estado de E/S
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado del sistema:
Etiqueta |
Tipo de función |
Color |
Estado |
Descripción |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Estados del controlador1 |
Comunicación del puerto Prg |
Ejecución de la aplicación |
||||
PWR |
Alimentación |
Verde |
Encendido |
indica que se aplica alimentación. |
||
Apagado |
indica que se quita la alimentación. |
|||||
RUN |
Estado del equipo |
Verde |
Encendido |
Indica que el controlador está ejecutando una aplicación válida. |
||
Parpadeo |
Indica que el controlador tiene una aplicación válida que está detenida. |
|||||
1 parpadeo |
Indica que el controlador se ha detenido en el PUNTO DE INTERRUPCIÓN. |
|||||
Apagado |
Indica que el controlador no está programado. |
- |
- |
|||
ERR |
Error |
Rojo |
Encendido |
Se ha detectado un error del sistema operativo. |
Restringido |
No |
Parpadeo rápido |
El controlador ha detectado un error interno. |
Restringido |
No |
|||
Parpadeo lento |
Indica que se ha detectado un error menor, si el LED RUN está iluminado, o bien que no se ha detectado ninguna aplicación. |
Sí |
No |
|||
I/O |
Error de E/S |
Rojo |
Encendido |
Indica errores del dispositivo en las E/S incrustadas, la línea serie 1 o 2, la tarjeta SD, el cartucho, el bus TM4, el bus TM3, el puerto Ethernet o el puerto CANopen. |
||
SD |
Acceso para tarjeta SD |
Verde |
Encendido |
Indica que se está accediendo a la tarjeta SD. |
||
BAT |
Batería |
Rojo |
Encendido |
Indica que la batería debe sustituirse. |
||
Parpadeo |
Indica que la batería está baja de carga. |
|||||
SL1 |
Línea serie 1 |
Verde |
Parpadeo |
Indica el estado de la línea serie 1. |
||
Apagado |
Indica que no existe comunicación serie. |
|||||
SL2 |
Línea serie 2 |
Verde |
Parpadeo |
Indica el estado de la línea serie 2. |
||
Apagado |
Indica que no existe comunicación serie. |
|||||
TM4 |
Error en bus TM4 |
Rojo |
Encendido |
Indica que se ha detectado un error en el bus TM4. |
||
Apagado |
Indica que no se ha detectado ningún error en el bus TM4. |
|||||
ETH |
Estado de puertos Ethernet |
Verde |
Encendido |
Indica que el puerto Ethernet está conectado y que la dirección IP está definida. |
||
3 parpadeos |
Indica que el puerto Ethernet no está conectado. |
|||||
4 parpadeos |
Indica que la dirección IP ya está en uso. |
|||||
5 parpadeos |
Indica que el módulo espera la secuencia BOOTP o DHCP. |
|||||
6 parpadeos |
Indica que la dirección IP configurada no es válida. |
|||||
CAN R |
Estado de ejecución de CANopen |
Verde |
Encendido |
Indica que el bus CANopen está operativo. |
||
Apagado |
Indica que el maestro CANopen está configurado. |
|||||
Parpadeo |
Indica que el bus CANopen se está inicializando. |
|||||
1 parpadeo por segundo |
Indica que el bus CANopen está parado. |
|||||
CAN E |
Error de CANopen |
Rojo |
Encendido |
Indica que el bus CANopen está parado (BUS DESACTIVADO). |
||
Apagado |
Indica que no se ha detectado ningún error de CANopen. |
|||||
Parpadeo |
Indica que el bus CANopen no es válido. |
|||||
1 parpadeo por segundo |
Indica que el controlador ha detectado que se ha alcanzado o superado el número máximo de tramas con errores. |
|||||
2 parpadeos por segundo |
Indica que el controlador ha detectado un evento de Node Guarding o de Heartbeat. |
1 Para obtener más información sobre la descripción del estado del controlador, consulte M241 Logic Controller - Guía de programación.