安装程序概况
连接概述
接地螺钉连接
连接电机相线和抱闸 (CN10 和 CN11)
DC 总线连接(CN9,DC 总线)
制动电阻连接(CN8,Braking Resistor)
连接主电源 (CN1)
电机编码器连接 (CN3)
PTO(CN4,连续脉冲输出)连接
PTI(CN5,连续脉冲输入)连接
连接 24 Vdc 控制电源和 STO(CN2、DC 电源和 STO)
数字输入和输出 (CN6) 接口
连接装有调试软件的 PC (CN7)
SERCOS III 连接