一般说明

简介

数字量电子模块的范围包括:

  • 数字量输入电子模块,

  • 数字量输出电子模块,

  • 混合数字量输入/输出电子模块。

TM5 数字量输入/输出电子模块需要与总线基板和端子块相关联。每个数字量电子模块通道都具有一个状态 LED。

数字量输入电子模块功能

数字量输入将电子输入信号转换为控制器中的二进制值。下表显示了数字量输入电子模块功能及对应的通道类型和电压/电流:

参考编号

通道数量

电压/电流

接线

信号类型

TM5SDI2D

2

24 Vdc/3.75 mA

3 线

漏极

TM5SDI4D

4

24 Vdc/3.75 mA

3 线

漏极

TM5SDI6D

6

24 Vdc/3.75 mA

2 线

漏极

TM5SDI12D

12

24 Vdc/3.75 mA

1 线

漏极

TM5SDI16D

16

24 Vdc/2.68 mA

1 线

漏极

TM5SDI2DF

2

24 Vdc/10.5 mA

3 线

漏极

TM5SDI2A

2

100 ... 240 Vac

3 线

NA

TM5SDI4A

4

100 ... 240 Vac

2 线

NA

TM5SDI6U

6

100 ... 120 Vac

1 线

NA

数字量输出电子模块功能

数字量输出将控制器中的二进制值转换为电子输出信号。下表说明数字量输出电子模块功能与对应的通道类型和电压/电流:

参考编号

通道数量

电压/电流

接线

信号类型

TM5SDO2T

2

24 Vdc/0.5 A

3 线

源极

TM5SDO4T

4

24 Vdc/0.5 A

3 线

源极

TM5SDO4TA

4

24 Vdc/2 A

3 线

源极

TM5SDO6T

6

24 Vdc/0.5 A

2 线

源极

TM5SDO8TA

8

24 Vdc/2 A

1 线

源极

TM5SDO12T

12

24 Vdc/0.5 A

1 线

源极

TM5SDO16T

16

24 Vdc/0.5 A

1 线

源极

TM5SDO2R

2

30 Vdc / 230 Vac 5 A C/O

2 个转变触点继电器

NA

TM5SDO4R

4

30 Vdc / 230 Vac 5 A N/O

4 个常开触点继电器

NA

TM5SDO2S

2

240 Vac / 1 A

3 线

源极

数字量混合电子模块功能

数字量输入将电子输入信号转换为控制器中的二进制值。数字量输出将控制器中的二进制值转换为电子输出信号。混合电子模块将数字量输入和输出同时集成在一个电子模块中。下表说明混合输入/输出电子模块功能与对应的通道类型和电压/电流:

参考编号

通道数量

电压/电流

接线

信号类型

TM5SDM8DTS

4 路输入

4 路输出

24 Vdc/1.3 mA

24 Vdc/0.1 A

1 线

漏极

源极

TM5SDM12DT

8 路输入

4 路输出

24 Vdc/3.75 mA

24 Vdc/0.5 A

1 线

漏极

源极

TM5SMM6D2L

4 路数字量输入

24 Vdc/3.3 mA

1 线

漏极

2 路数字量输出

24 Vdc/0.5 A

1 线

源极

1 模拟量输入

-10...+10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

1 模拟量输入

-10...+10 Vdc

0...20 mA