Tarjetas e interfaces opcionales

 

Descripción general

En esta sección se describen las tarjetas e interfaces opcionales y su instalación.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oInstalación de interfaz opcional

oDescripción de la interfaz 16DI/8DO

oDescripción de la interfaz de 8 entradas analógicas

oDescripción de la interfaz RS-232, RS-422/485

oDescripción de la interfaz CANopen

oDescripción de la interfaz Profibus DP

oDescripción de la tarjeta de interfaz LAN inalámbrica

oDescripción de la interfaz de audio Interface (para Box iPC Universal/Performance)

oDescripción de interfaz de audio

oDescripción de la interfaz USB

oDescripción de la tarjeta NVRAM

oDescripción de Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla

oDescripción de la interfaz VGA y DVI

oDescripción de GPRS

oDescripción del módulo móvil 4G

oDescripción del módulo de ciberseguridad TPM