Présentation des contrôleurs TM262M15MESS8T
Le Logic Controller TM262M15MESS8T fournit :
o4 entrées logiques rapides
o4 sorties numériques rapides (source)
oPorts de communication :
o1 port de ligne série
o1 port de programmation USB mini B
o2 ports Ethernet commutés
o1 port Ethernet pour le bus de terrain avec interface Sercos
oInterface du codeur (SSI/incrémentale)
L'illustration suivante montre les différents composants du Logic Controller TM262M15MESS8T :
N° |
Description |
Référence |
---|---|---|
1 |
Emplacement de la carte SD |
|
2 |
Port de programmation USB mini-B pour le raccordement des bornes à un ordinateur de programmation (EcoStruxure Machine Expert) |
|
3 |
Port de ligne série/type RJ45 (RS-232 ou RS-485) |
|
4 |
Connecteur des bornes d’entrées/sorties |
|
5 |
Connecteur de bus TM3 |
|
6 |
Voyants d'état des E/S |
|
7 |
Connecteur codeur |
|
8 |
Dispositif de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 po.) |
|
9-1 |
Connecteur de borne de relais d'alarme |
|
9-2 |
Alimentation 24 VCC |
|
9-3 |
Raccordement de mise à la terre de la terre fonctionnelle (FE) |
|
10 |
Interrupteur Run/Stop |
|
11 |
Commutateur Ethernet double port |
|
13 |
Port Ethernet 1/Sercos |
|
14 |
Voyants d’état |
Voir ci-après |
15 |
Connecteur de bus TMS |
|
16 |
Capot de protection (logement de la carte SD et port de programmation USB mini-B) |
- |
17 |
Crochet de verrouillage (verrou facultatif non fourni) |
- |
Cette figure montre les voyants d'état :
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du système :
Libellé |
Type de fonction |
Couleur |
Etat |
Description |
||
---|---|---|---|---|---|---|
PWR |
Puissance |
Vert/Rouge |
Vert éteint/Rouge éteint |
Indique que l'équipement est hors tension. |
||
Vert allumé/Rouge éteint |
Indique la mise sous tension et un fonctionnement normal. |
|||||
Vert allumé/Rouge clignotant 1 fois |
Détection d’une température de fonctionnement interne élevée. Prenez les mesures appropriées pour réduire la température. |
|||||
Vert allumé/Rouge clignotant 2 fois |
Erreur détectée sur l’alimentation du TM3. |
|||||
Vert allumé/Rouge clignotant 3 fois |
Erreur détectée sur l’alimentation du TMS. |
|||||
Vert allumé/Rouge clignotant 4 fois |
Erreur détectée sur l’alimentation de la ligne série. |
|||||
RUN |
Etat de la machine |
Vert |
Allumé |
Indique que le contrôleur exécute une application valide. |
||
Clignotement normal |
Indique que le contrôleur exécute une application valide qui s'est arrêtée. |
|||||
Clignotement simple |
Indique que le contrôleur exécute une application valide qui s'est arrêtée à un point d'arrêt. |
|||||
Eteint |
Indique que le contrôleur ne contient aucune application valide. |
|||||
ERR |
Erreur interne |
Rouge |
Allumé |
Indique qu'une erreur du système d'exploitation a été détectée. Le voyant RUN clignote pour indiquer que l’application s’est arrêtée. |
||
Clignotement rapide |
Indique que le contrôleur a détecté une erreur de micrologiciel ou de matériel. |
|||||
Clignotement normal |
Indique qu’une erreur mineure a été détectée si RUN est allumé ou s’il clignote, ou qu’aucune application n'a été détectée si RUN est éteint. |
|||||
FSP |
Arrêt forcé |
Rouge |
Allumé |
Indique que le commutateur Run/Stop ou que l’entrée Run/stop a été activé(e) pour forcer le contrôleur à prendre l'état STOPPED. |
||
Clignotement normal |
Indique qu’au moins une variable d'application est forcée. |
|||||
I/O |
Erreur d'E/S |
Rouge |
Allumé |
Indique que des erreurs d’E/S ou de module d’extension ont été détectées. Pour en savoir plus sur l’erreur détectée, consultez les variables système i_lwSystemFault_1 et i_lwSystemFault_2, ainsi que l’onglet Diagnostics sur le site Web du contrôleur. |
||
SD |
Accès en cours à la carte SD |
Vert |
Allumé |
Indique qu’une mise à jour du micrologiciel est en cours. |
||
Vert |
Clignotement normal |
Indique qu’une mise à jour du micrologiciel ou qu’une exécution de script est en cours. |
||||
Jaune |
Allumé |
Indique qu’une mise à jour du micrologiciel ou qu’une exécution de script a échoué. |
||||
Jaune |
Clignotement normal |
Indique qu’une carte SD est en cours de consultation (exécution de script en cours). |
||||
- |
Eteint |
Aucune activité sur la carte SD. |
||||
SL |
Ligne série |
Vert |
Allumé |
Indique une activité sur la ligne série. |
||
Eteint |
Indique l'absence de communication série. |
|||||
ETH.1 ETH.2 |
Etat du port Ethernet |
Vert |
Allumé |
Indique que le port Ethernet est connecté et que l'adresse IP est définie. |
||
3 clignotements |
Indique que le port Ethernet n'est pas connecté. |
|||||
4 clignotements |
Conflit d'adresse détecté. Indique que l'adresse IP configurée est déjà utilisée. |
|||||
5 clignotements |
Indique que l'adresse est l’adresse par défaut. Le module est en attente d’une séquence BOOTP ou DHCP. |
|||||
6 clignotements |
Indique que l'adresse IP configurée n'est pas valide. L'adresse IP par défaut est utilisée. |
|||||
Eteint |
Indique que le port Ethernet n'est pas configuré. |
|||||
MS |
Etat de l’interface du contrôleur EtherNet/IP |
Rouge |
Allumé |
Indique qu'une erreur irrécupérable a été détectée. |
||
Clignotement normal |
Indique qu'une erreur récupérable a été détectée. |
|||||
Vert |
Allumé |
Indique que l’interface du contrôleur fonctionne normalement. |
||||
Clignotement normal |
Indique que la configuration est manquante, incomplète ou incorrecte. |
|||||
Rouge/Vert |
Clignotement normal |
Indique qu'une erreur a été détectée. |
||||
- |
Eteint |
Indique que le contrôleur est hors tension. |
||||
NS |
Etat du réseau EtherNet/IP |
Rouge |
Allumé |
Indique qu’une ou plusieurs connexions ont dépassé le timeout ou qu’une erreur empêche les communications réseau (adresse IP en double ou bus hors tension). |
||
Clignotement normal |
Indique qu’une erreur récupérable a été détectée, par exemple, le timeout d’une ou de plusieurs connexions. |
|||||
Vert |
Allumé |
Indique que l’interface du contrôleur fonctionne normalement et que des connexions au réseau ont été établies. |
||||
Clignotement normal |
Indique que l’interface du contrôleur fonctionne normalement, mais qu’aucune connexion au réseau n'a été établie ou que la configuration du réseau est manquante, incomplète ou incorrecte. |
|||||
Rouge/Vert |
Clignotement normal |
Indique qu'une erreur a été détectée. |
||||
- |
Eteint |
Indique que le contrôleur est hors tension. |
||||
S3 |
Etat du maître Sercos 3 |
- |
Eteint |
Aucune communication Sercos 3. |
||
Orange |
Allumé |
Initialisation Sercos 3 (préparation de phase) en cours. |
||||
Vert |
Allumé |
Sercos 3 opérationnel. |
||||
Rouge |
Allumé |
Erreur Sercos 3. |
Ce schéma de temporisation montre la différence entre le clignotement rapide, le clignotement normal et le clignotement simple :
L'illustration suivante indique les dimensions externes du Logic Controller TM262M15MESS8T :