TM241CEC24U

 

TM241CEC24U Presentazione

Panoramica

Logic controller TM241CEC24U:

o14 ingressi digitali

o8 ingressi veloci

o6 ingressi standard

o10 uscite digitali

o4 uscite veloci

o6 uscite standard

oPorta di comunicazione

o2 porte di linea seriale

o1 porta Ethernet

o1 porta CANopen

o1 porta di programmazione USB mini-B

Descrizione

La figura seguente mostra i vari componenti del logic controller TM241CEC24U:

G-SE-0029008.3.gif-high.gif

 

 

Descrizione

Vedere

1

Interruttore Run/Stop

Run/Stop

2

Slot della SD card

SD Card

3

Supporto batteria

Orologio in tempo reale (RTC)

4

Slot cartuccia

5

LED di indicazione stato degli I/O

LED di stato degli ingressi digitali

LED di stato delle uscite transistor

LED di stato delle uscite veloci

6

Porta di programmazione USB mini-B per il collegamento dei terminali a un PC di programmazione (EcoStruxure Machine Expert)

Porta di programmazione USB mini-B

7

Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1.38 in.) guida top hat (guida DIN)

Guida top hat

8

Uscite transistor standard integrate

Uscite transistor standard

Uscite transistor veloci integrate

Uscite transistor veloci

Morsettiera d'uscita rimovibile

Regole per la morsettiera a vite rimovibile

9

Commutatore di terminazione linea CANopen

Porta CANopen

10

Alimentatore 24 Vdc

Caratteristiche dell'alimentatore DC e cablaggio

11

Tipo di morsettiera a vite / porta CANopen

12

Porta Ethernet / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485)

Porta Ethernet

13

LED di stato

14

Connettore del bus TM4

Moduli di espansione TM4

15

Linea seriale della porta 1 / Tipo RJ 45 (RS232 o RS-485)

Linea seriale 1

16

Linea seriale della porta 2 / morsettiera tipo (RS-485)

Linea seriale 2

17

Ingressi digitali integrati

Ingressi digitali integrati

Morsettiera d'ingresso rimovibile

Regole per la morsettiera a vite rimovibile

18

Connettore bus TM3/TM2

Moduli di espansione TM3

19

Coperchio di protezione (slot per SD card, interruttore Run/Stop e porta di programmazione USB mini-B)

20

Gancio di chiusura (non incluso)

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:

G-SE-0027571.2.gif-high.gif

 

1   LED di stato del sistema

2   LED di stato della cartuccia (facoltativo)

3   LED di stato degli I/O

Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato del sistema:

Etichetta

Tipo di funzione

Colore

Stato

Descrizione

Stati del controller1

Comunicazione porta Prg

Esecuzione dell'applicazione

PWR

Potenza

Verde

Acceso

Indica che l'alimentazione è inserita.

Spento

Indica che l'alimentazione è disinserita.

RUN

Stato della macchina

Verde

Acceso

Indica che nel controller vi è un'applicazione valida in esecuzione.

Lampeggiante

Indica che il controller ha un'applicazione valida che si trova in stop.

1 lampeggio

Indica che il controller si è messo in pausa al BREAKPOINT.

Spento

Indica che il controller non è programmato

-

-

ERR

Errore

Rosso

Acceso

È stato rilevato un errore del sistema operativo.

Con restrizioni

No

Lampeggio veloce

Il controller ha rilevato un errore interno.

Con restrizioni

No

Lampeggio lento

Indica che è stato rilevato un errore non grave, se il LED RUN è illuminato, oppure che non è stata rilevata alcuna applicazione.

No

I/O

Errore di I/O

Rosso

Acceso

Indica errori del dispositivo sugli I/O integrati, sulla linea seriale 1 o 2, della SD card, della cartuccia, del bus TM4, del bus TM3 o della porta Ethernet o della porta CANopen.

SD

Accesso a SD card

Verde

Acceso

Indica che si sta eseguendo l'accesso alla SD card

BAT

Batteria

Rosso

Acceso

Indica che è necessario sostituire la batteria.

Lampeggiante

Indica che la carica della batteria è bassa.

SL1

Linea seriale 1

Verde

Acceso

Indica lo stato della linea seriale 1

Spento

Indica l'assenza di comunicazione seriale

SL2

Linea seriale 2

Verde

Acceso

Indica lo stato della linea seriale 2

Spento

Indica l'assenza di comunicazione seriale

TM4

Errore sul bus TM4

Rosso

Acceso

Indica che è stato rilevato un errore sul bus TM4

Spento

Indica che alcun errore è stato rilevato sul bus TM4

ETH

Stato della porta Ethernet

Verde

Acceso

Indica che la porta Ethernet è collegata e l'indirizzo IP è definito

3 lampeggi

Indica che la porta Ethernet non è collegata.

4 lampeggi

Indica che l'indirizzo IP è già in uso.

5 lampeggi

Indica che il modulo è in attesa della sequenza BOOTP o DHCP.

6 lampeggi

Indica che l'indirizzo IP configurato non è valido.

CAN R

Stato di esecuzione CANOpen

Verde

Acceso

Indica che il bus CANopen è operativo.

Spento

Indica che il master CANopen è configurato.

Lampeggiante

Indica che il bus CANopen è stato inizializzato.

1 lampeggio al secondo

Indica che il bus CANopen è all'arresto.

CAN E

Errore CANopen

Rosso

Acceso

Indica che il bus CANopen è in arresto (BUS OFF).

Spento

Indica nessun errore CANopen rilevato.

Lampeggiante

Indica che il bus CANopen non è valido.

1 lampeggio al secondo

Il controller ha rilevato che è stato raggiunto o superato il numero massimo di frame di errore.

2 lampeggi al secondo

Indica che il controller ha rilevato un evento Node Guarding o Heartbeat.

1 Per maggiori informazioni sulla descrizione dello stato del controller, fare riferimento al documento M241 Logic Controller - Guida di programmazione.

Dimensioni

Nella seguente figura sono illustrate le dimensioni esterne del logic controller:

G-SE-0029020.1.gif-high.gif