Presentazione del TM262M35MESS8T
Il motion controller TM262M35MESS8T dispone di:
o4 ingressi digitali veloci
o4 uscite digitali veloci (source)
oPorte di comunicazione:
o1 porta per linea seriale
o1 porta di programmazione USB mini-B
o2 porte Ethernet commutate
o1 porta Ethernet per il bus di campo con interfaccia Sercos
oInterfaccia dell'encoder (SSI/incrementale)
L'illustrazione seguente mostra i vari componenti del motion controller TM262M35MESS8T:
N° |
Descrizione del |
Vedere |
---|---|---|
1 |
Slot della SD card |
|
2 |
Porta di programmazione USB mini-B per il collegamento dei terminali a un PC di programmazione (EcoStruxure Machine Expert) |
|
3 |
Porta linea seriale / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
4 |
Connettore terminale ingressi/uscite |
|
5 |
Connettore del bus TM3 |
|
6 |
LED di stato degli I/O |
|
7 |
Connettore encoder |
|
8 |
Graffa di aggancio per guida profilata top hat DIN da 35 mm (1.38 in.) |
Installazione e rimozione del Controller con i moduli di espansione |
9-1 |
Connettore terminale relè allarme |
|
9-2 |
Alimentazione a 24 Vcc |
|
9-3 |
Connessione di messa a terra funzionale (FE) |
|
10 |
Interruttore Run/Stop |
|
11 |
Commutatore Ethernet porta doppia |
|
13 |
Porta Ethernet 1/Sercos |
|
14 |
LED di stato |
Vedere di seguito |
15 |
Connettore bus TMS |
|
16 |
Coperchio di protezione (slot per scheda SD e porta di programmazione USB mini-B) |
- |
17 |
Gancio di chiusura (lucchetto opzionale non incluso) |
- |
Questa illustrazione mostra i LED di stato del modulo:
Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato del sistema:
Etichetta |
Tipo di funzione |
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
---|---|---|---|---|---|---|
PWR |
Alimentazione |
Verde/Rosso |
Verde SPENTO/Rosso SPENTO |
Indica che l'alimentazione è disinserita. |
||
Verde ACCESO/Rosso SPENTO |
Indica che è fornita l'alimentazione e il funzionamento è normale. |
|||||
Verde ACCESO/Rosso 1 lampeggio |
Rilevata alta temperatura di funzionamento interna. Prendere misure adeguate per ridurre la temperatura. |
|||||
Verde ACCESO/Rosso 2 lampeggi |
Errore rilevato su alimentazione TM3. |
|||||
Verde ACCESO/Rosso 3 lampeggi |
Errore rilevato su alimentazione TMS. |
|||||
Verde ACCESO/Rosso 4 lampeggi |
Errore rilevato su alimentazione Linea seriale. |
|||||
RUN |
Stato della macchina |
Verde |
ACCESO |
Indica che nel controller vi è un'applicazione valida in esecuzione. |
||
Lampeggio regolare |
Indica che nel controller vi è un'applicazione valida arrestata. |
|||||
Lampeggio singolo |
Indica che nel controller vi è un'applicazione valida in esecuzione arrestata in corrispondenza di un punto di interruzione. |
|||||
SPENTO |
Indica che il controller non contiene un'applicazione valida. |
|||||
ERR |
Errore interno |
Rosso |
ACCESO |
Indica che è stato rilevato un errore del sistema operativo. Il LED RUN lampeggia per indicare che l'applicazione è arrestata. |
||
Lampeggio rapido |
Indica che il controller ha rilevato un errore firmware o hardware. |
|||||
Lampeggio regolare |
Indica che è stato rilevato un errore non grave se RUN è ACCESO o lampeggiante o che non è stata rilevata alcuna applicazione se RUN è SPENTO. |
|||||
FSP |
Arresto forzato |
Rosso |
ACCESO |
Indica che l'interruttore Run/Stop o che l'ingresso Run/stop è stato attivato per forzare il controller nello stato ARRESTATO. |
||
Lampeggio regolare |
Indica che è in corso di forzatura almeno una variabile dell'applicazione. |
|||||
I/O |
Errore di I/O |
Rosso |
ACCESO |
Indica che sono stati rilevati errori di modulo di espansione o I/O. Maggiori informazioni sull'errore rilevato sono fornite dalle variabili di sistema i_lwSystemFault_1 e i_lwSystemFault_2 e nella scheda Diagnostica del sito Web del controller. |
||
SD |
Accesso a SD card |
Verde |
ACCESO |
Indica che è in corso un aggiornamento del firmware. |
||
Verde |
Lampeggio regolare |
Indica che è in corso un aggiornamento del firmware o l'esecuzione di uno script. |
||||
Giallo |
ACCESO |
Indica che un aggiornamento del firmware o l'esecuzione di uno script non è riuscito. |
||||
Giallo |
Lampeggio regolare |
Indica che è in corso l'accesso alla scheda SD (esecuzione script in corso). |
||||
- |
SPENTO |
Nessuna attività sulla scheda SD. |
||||
SL |
Linea seriale |
Verde |
ACCESO |
Indica attività sulla linea seriale. |
||
SPENTO |
Indica l'assenza di comunicazione seriale |
|||||
ETH.1 ETH.2 |
Stato della porta Ethernet |
Verde |
ACCESO |
Indica che la porta Ethernet è collegata e l'indirizzo IP è definito. |
||
3 lampeggi |
Indica che la porta Ethernet non è collegata. |
|||||
4 lampeggi |
Rilevato conflitto di indirizzi. Indica che l'indirizzo IP configurato è già in uso. |
|||||
5 lampeggi |
Indica che l'indirizzo è quello predefinito. Il modulo è in attesa di una sequenza BOOTP o DHCP. |
|||||
6 lampeggi |
Indica che l'indirizzo IP configurato non è valido. È in uso l'indirizzo IP predefinito. |
|||||
SPENTO |
Indica che la porta Ethernet non è configurata. |
|||||
MS |
Stato interfaccia controller EtherNet/IP |
Rosso |
ACCESO |
Indica che è stato rilevato un errore irreversibile. |
||
Lampeggio regolare |
Indica che è stato rilevato un errore reversibile. |
|||||
Verde |
ACCESO |
Indica che l'interfaccia del controller funziona normalmente. |
||||
Lampeggio regolare |
Indica che la configurazione è assente, incompleta o errata. |
|||||
Rosso/Verde |
Lampeggio regolare |
Indica che è stato rilevato un errore. |
||||
- |
SPENTO |
Indica che il controller è spento. |
||||
NS |
Stato rete EtherNet/IP |
Rosso |
ACCESO |
Indica il timeout di una o più connessioni o che un errore impedisce le comunicazioni di rete (indirizzo IP duplicato o bus non alimentato) |
||
Lampeggio regolare |
Indica che è stato rilevato un errore reversibile, ad esempio, timeout di una o più connessioni. |
|||||
Verde |
ACCESO |
Indica che l'interfaccia del controller funziona normalmente e che le connessioni di rete sono state stabilite. |
||||
Lampeggio regolare |
Indica che l'interfaccia del controller funziona normalmente, ma le connessioni di rete non sono state stabilite o che la configurazione di rete è mancante, incomplete o errata. |
|||||
Rosso/Verde |
Lampeggio regolare |
Indica che è stato rilevato un errore. |
||||
- |
SPENTO |
Indica che il controller è spento. |
||||
S3 |
Stato master Sercos 3 |
- |
SPENTO |
Nessuna comunicazione Sercos 3. |
||
Arancione |
ACCESO |
Inizializzazione Sercos 3 (avvio fase) in corso. |
||||
Verde |
ACCESO |
Sercos 3 operativo. |
||||
Rosso |
ACCESO |
Errore Sercos 3. |
Questo schema di temporizzazione mostra la differenza tra il lampeggio veloce, il lampeggio regolare e il lampeggio singolo:
L'illustrazione seguente mostra le dimensioni esterne del motion controller TM262M35MESS8T: