Nella figura seguente sono illustrati i vari componenti di TM258LF66DT4L:
|
N° |
Designazione / Descrizione |
Vedere |
|---|---|---|
|
1 |
Stato dei LED |
|
|
2 |
Porta Ethernet / Tipo RJ45 |
|
|
3 |
Linea seriale / Tipo RJ45 (RS232 o RS485) |
|
|
4 |
Porta di programmazione USB per il collegamento a un PC di programmazione (EcoStruxure Machine Expert) |
|
|
5 |
Host USB / Per la gestione delle chiavette di memoria |
|
|
6 |
Batteria |
|
|
7 |
Porta CAN 0/Master CANopen Sub-D 9 maschio |
|
|
31 |
Modulo di distribuzione alimentazione del controller / Per il collegamento di alimentatori esterni |
|
|
41 |
Moduli I/O Expert integrati / 5 ingressi veloci, 2 ingressi standard, 2 uscite veloci |
|
|
42 |
||
|
51 |
Moduli di ingresso standard integrati / 12 ingressi digitali |
|
|
52 |
||
|
53 |
Moduli di uscita standard integrati / 12 uscite digitali |
|
|
54 |
||
|
55 |
Modulo di ingresso standard integrato / 4 ingressi analogici (12 bit) |
Descrizione generale
Nella tabella di seguito sono descritti i LED di stato del controller:
|
Marcatura |
Descrizione |
LED |
|
|---|---|---|---|
|
Colore |
Descrizione |
||
|
MS |
Stato modulo |
Verde/Rosso |
Vedere LED di stato MS di seguito |
|
BATTERY |
Stato della batteria |
Rosso |
Acceso quando è necessario sostituire la batteria RTC |
|
APP0 |
LED dell'applicazione |
Verde/Rosso |
Gestiti dall'applicazione utente |
|
APP1 |
|||
Nella tabella seguente è descritto il LED di stato MS:
|
LED di stato |
Stato controller |
Comunicazione porta Prg |
Esecuzione dell'applicazione |
|---|---|---|---|
|
Verde/rosso lampeggiante |
BOOTING |
No |
No |
|
Rosso lampeggiante |
SO NON VALIDO |
Con restrizioni |
No |
|
Singolo lampeggio verde |
EMPTY |
Sì |
No |
|
Verde acceso |
RUNNING |
Sì |
Sì |
|
3 lampeggi in verde |
RUNNING con punto di interruzione |
Sì |
Con restrizioni |
|
Verde lampeggiante |
STOPPED |
Con restrizioni |
No |
|
Lampeggio rosso singolo |
HALT |
Sì |
No |
|
Lampeggio rapido rosso |
REBOOT dopo il rilevamento di un errore hardware |
Sì |
No (Empty) |
|
Rosso acceso |
HALT dopo il rilevamento di un errore di sistema |
No |
No |
|
SPENTO |
Nessuna alimentazione |
No |
No |
|
Verde / con singolo lampeggio rosso |
RUNNING con errore esterno rilevato Oppure progetto di avvio diverso Oppure assenza di un progetto di avvio |
Sì |
Sì |
|
Lampeggio verde / con singolo lampeggio rosso |
STOPPED con errore esterno rilevato |
Con restrizioni |
No |
NOTA: Per maggiori dettagli sugli stati del controller, vedere la descrizione delle modalità di funzionamento nella Guida alla programmazione del controller specifico.
Per ulteriori informazioni sui seguenti LED:
oEth LA, Eth ST ed Eth NS, consultare Porta Ethernet - LED di stato.
oHost USB, consultare Porta host USB - LED di stato.
oMBS COM, consultare Porta di linea seriale - LED di stato.
oCAN0 STS, consultare Porta CAN - LED di stato.
Identificazione del Logic Controller
Nella seguente illustrazione sono raffigurati i LED sul display del pannello frontale:
I lampeggi dei LED quando i logic controller sono identificati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.
Nella seguente tabella sono descritti gli stati del controller:
|
Stato |
Descrizione |
|---|---|
|
BOOTING |
Il controller esegue il firmware di avvio e i test automatici interni. Non esegue l'applicazione e non svolge alcuna comunicazione. Successivamente verifica il checksum del firmware e l'applicazione utente. |
|
INVALID_OS |
Il sistema operativo non è valido. Il controller non può eseguire l'applicazione. Le comunicazioni sono limitate. |
|
EMPTY |
L'applicazione utente non è valida o è stato rilevato un errore hardware. Il controller non esegue l'applicazione ma può comunicare. |
|
RUNNING |
Il controller esegue l'applicazione. |
|
STOPPED |
Il controller ha un'applicazione valida che si trova in stop. |
|
HALT |
Il controller ha rilevato un errore dell'applicazione o del sistema e ha interrotto l'esecuzione dell'applicazione. |
NOTA: Per maggiori dettagli sugli stati del controller, vedere la descrizione delle modalità di funzionamento nella Guida alla programmazione del controller specifico.
Nella seguente figura sono illustrate le dimensioni esterne del controller:
Nella tabella seguente è descritta la massa del modulo TM258LF66DT4L:
|
Massa |
||
|---|---|---|
|
TM258LF66DT4L |
800 g (28.2 oz) |
|