EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Comandos del editor FBD/LD/IL

 

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

oInsertar red

oInsertar red (por debajo)

oConectar/desconectar comentarios

oInsertar asignación

oInsertar llamada de módulo

oInsertar llamada de módulo con EN/ENO

oInsertar módulo vacío

oInsertar llamada de módulo de forma paralelo (debajo)

oInsertar salto

oInsertar etiqueta

oInsertar retorno

oInsertar entrada de módulo

oInsertar bobina

oInserta bobina Set

oInsertar bobina Reset

oInsertar contacto

oInsertar contacto (a la derecha)

oInsertar contacto paralelo (por debajo)

oInsertar contacto paralelo (por encima)

oToggle Parallel Mode

oInsertar contacto negado

oInsertar un contacto paralelo negado (por debajo)

oInsertar contactos: Insertar debajo

oInsertar contactos: Insertar a la derecha (después)

oInsertar contactos: Insertar encima

oInsertar una línea IL después

oBorrar línea IL

oNegación

oReconocimiento de flancos

oSet/Reset

oDefinir la conexión de salida

oInsertar ramificación de línea

oInsertar derivación de conductor por encima

oInsertar derivación de conductor por debajo

oEstablecer punto de inicio de rama

oEstablecer punto final de rama

oIr a...

oActualizar parámetros

oEliminar los parámetros de llamada de módulo de función que no se utilizan

oReparar POU

oEjecutar

oMostrar como lenguaje FBD

oVisualizar como diagrama de contactos

oMostrar como lista de instrucciones