Descrizione del M241 Logic Controller
Il M241 Logic Controller dispone di una serie di potenti funzionalità adatte per un'ampia gamma di applicazioni.
La configurazione del software, la programmazione e la messa in servizio vengono effettuati con il software EcoStruxure Machine Expert descritto nel documento EcoStruxure Machine Expert Guida operativa e M241 Logic Controller - Guida alla programmazione.
Il M241 Logic Controller è configurato e programmato con il software di programmazione EcoStruxure Machine Expert, che supporta i seguenti IEC 61131-3 linguaggi di programmazione :
oST: Structured Text (testo strutturato)
oFBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)
oSFC: Sequential Function Chart
Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).
L'almentazione del M241 Logic Controller è 24 Vdc o 100 - 240 Vac.
Il M241 Logic Controller include un sistema con Real Time Clock (RTC) (orologio in tempo reale).
Il funzionamento del M241 Logic Controller può essere gestito esternamente tramite i seguenti elementi o le seguenti azioni:
oun interruttore Run/Stop hardware
oun'operazione Run/Stop tramite un ingresso digitale dedicato, definito nella configurazione software. Per maggiori informazioni, vedere Configurazione degli ingressi digitali.
oun comando software EcoStruxure Machine Expert
Questa tabella descrive i vari tipi di memoria:
Tipo di memoria |
Dimensioni |
Utilizzata per |
---|---|---|
RAM |
64 Mbyte, di cui 8 Mbyte disponibili per l'applicazione |
esecuzione dell'applicazione. |
Non volatile |
128 Mb |
salvataggio del programma e dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione. |
Sono disponibili i seguenti tipi di I/O integrati, in funzione del codice prodotto del controller:
oIngressi standard
oIngressi veloci associati ai contatori
oUscite transistor sink/source standard
oUscite transistor sink/source veloci associate al generatore di impulsi
oUscite relè
I M241 Logic Controller dispongono di un slot per SD card integrato.
La scheda SD ha le seguenti funzioni principali:
oInizializzazione del controller con una nuova applicazione
oAggiornamento del firmware del controller
oApplicazione dei file di post-configurazione nel controller
oApplicazione delle ricette
oRicezione dei file di registrazione dati
Funzioni di comunicazione integrate
A seconda del modello di controller, sono disponibili le seguenti porte di comunicazione:
Compatibilità modulo di espansione e accoppiatore bus
Consultare le tabella di compatibilità in EcoStruxure Machine Expert - Migrazione e compatibilità - Guida utente.
Riferimento |
Ingressi digitali |
Uscite digitali |
Porte di comunicazione |
Tipo di morsetto |
Alimentatore |
---|---|---|---|---|---|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
6 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
6 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
6 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta Ethernet 1 porta CANopen master 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet 1 porta CANopen master |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet 1 porta CANopen master |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
12 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
12 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 12 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 12 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 12 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 12 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
(1) Gli ingressi standard hanno una frequenza massima di 1 kHz. (2) Gli ingressi veloci possono essere usati come ingressi standard oppure come ingressi veloci per funzioni di conteggio o di eventi. (3) Le uscite transistor veloci possono essere utilizzate come uscite transistor standard, come uscite riflesse per la funzione di conteggio (HSC) o come uscite transistor veloci per le funzioni del generatore di impulsi (FreqGen/PTO/PWM). |
La seguente figura mostra il contenuto della confezione di un M241 Logic Controller:
1 Scheda di istruzioni del M241 Logic Controller
2 M241 Logic Controller
3 Batteria al litio e monofluoruro di carbone, tipo Panasonic BR2032.