Descripción general de los módulos de ampliación TM5
La gama de módulos de ampliación de incluye:
oMódulos de E/S compactas TM5 con módulos electrónicos integrados
oMódulos de E/S digitales TM5
oMódulos de E/S analógicas de TM5
oMódulos analógicos de temperatura de TM5
oMódulos de esfuerzo analógicos de TM5
oMódulos expertos de TM5
oMódulos transmisores y receptores de TM5
oMódulos de distribución de alimentación de TM5
oMódulos de distribución común de TM5
oMódulos de comunicaciones TM5
oMódulos de prueba de TM5
Los módulos Compact de entradas analógicas y digitales convierten los valores medidos (tensión, corriente) en valores numéricos que el controlador puede procesar.
Los módulos Compact de salidas analógicas y digitales convierten los valores numéricos internos del controlador en tensión o corriente.
Los módulos expertos se utilizan para el recuento. Utilizan un codificador de interfaz de serie síncrono (SSI), un codificador incremental o el conteo de eventos.
Los módulos transmisores y receptores gestionan la comunicación entre módulos remotos mediante cables del bus de ampliación.
Los módulos de distribución de alimentación se usan para gestionar la fuente de alimentación de los diversos módulos de E/S.
Los módulos de distribución común proporcionan conexiones de terminales de 0 V CC o 24 V CC de los segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC integrados en las bases del bus, lo que amplía las posibilidades de cableado para los sensores y los actuadores.
El módulo de prueba no es un módulo funcional. Este módulo se utiliza para separar módulos que tienen requisitos térmicos o de EMC específicos, o como un marcador de posición para otras ampliaciones de sistema posteriores.
El módulo de comunicaciones se utiliza para conectar dispositivos complejos de TM5. Este módulo de comunicaciones sólo se puede utilizar con el TM5NS31 Sercos Interface Module.
Características de la ampliación de E/S Compact
Referencia |
Número de canales |
Tensión/corriente |
---|---|---|
12 entradas digitales |
24 V CC / 3,75 mA |
|
6 salidas digitales |
24 V CC / 0,5 A |
|
4 entradas analógicas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA/De 4 a 20 mA |
|
2 salidas analógicas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
|
12 entradas digitales |
24 V CC / 3,75 mA |
|
8 salidas digitales |
24 V CC / 0,5 A |
|
24 entradas |
24 V CC / 3,75 mA |
|
12 contactos NO de relés |
24 V CC/230 V CA 2 A |
|
24 entradas digitales |
24 V CC / 3,75 mA |
|
18 salidas digitales |
24 V CC / 0,5 A |
|
8 entradas analógicas |
De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA |
|
8 salidas analógicas |
De 0 a 20 mA |
|
4 entradas analógicas |
De –10 a 10 V CC |
|
4 entradas analógicas |
De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA |
|
4 salidas analógicas |
De –10 a 10 V CC |
|
4 salidas analógicas |
De 0 a 20 mA |
|
8 entradas analógicas |
De –10 a 10 V CC |
|
8 salidas analógicas |
De –10 a 10 V CC |
Características de ampliación digital de E/S
Referencia |
Número de canales |
Tensión/corriente |
---|---|---|
2 entradas |
24 V CC / 3,75 mA |
|
2 entradas rápidas |
24 V CC / 10,5 mA |
|
4 entradas |
24 V CC / 3,75 mA |
|
6 entradas |
24 V CC / 3,75 mA |
|
12 entradas |
24 V CC / 3,75 mA |
|
16 entradas |
24 V CC/2,68 mA |
|
2 entradas |
De 100 a 240 V CA |
|
4 entradas |
De 100 a 240 V CA |
|
6 entradas |
De 100 a 120 V CA |
|
2 salidas |
24 V CC / 0,5 A |
|
4 salidas |
24 V CC / 0,5 A |
|
6 salidas |
24 V CC / 0,5 A |
|
12 salidas |
24 V CC / 0,5 A |
|
16 salidas |
24 V CC / 0,5 A |
|
4 salidas |
24 V CC / 2 A |
|
8 salidas |
24 V CC / 2 A |
|
2 contactos C/O de relés |
30 V CC / 230 V CA 5 A |
|
4 contactos NO de relés |
30 V CC / 230 V CA 5 A |
|
2 salidas |
230 V CA/1 A |
|
8 entradas |
24 V CC / 7 mA |
|
4 salidas |
24 V CC / 0,5 A |
|
4 entradas digitales |
24 V CC/3,3 mA |
|
2 salidas digitales |
24 V CC / 0,5 A |
|
1 entrada analógica |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA |
|
1 salida analógica |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
Características analógicas de ampliación de E/S
Referencia |
Número de canales |
Tensión/corriente |
---|---|---|
2 entradas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA |
|
4 entradas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA |
|
2 entradas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
|
4 entradas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
|
2 salidas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
|
2 salidas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
|
4 salidas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
|
4 salidas |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
Características de ampliación analógicas de temperatura
Referencia |
Número de canales |
Tipo de sensor |
---|---|---|
2 entradas |
PT100/1000 |
|
4 entradas |
PT100/1000 |
|
2 entradas |
Termopar J, K, N, S |
|
6 entradas |
Termopar J, K, N, S |
Características del módulo electrónico de entradas analógicas del medidor de esfuerzo
Referencia |
Número de canales |
Tipo de sensor |
---|---|---|
1 entrada |
Medidor de esfuerzo de puente completo |
Funciones de ampliación experta
Referencia |
Número de canales |
Entradas de codificador |
---|---|---|
1 |
5 V CC simétrica |
|
1 |
24 V CC asimétrica |
|
2 |
24 V CC asimétrica |
|
1 |
5 V CC simétrica |
|
1 |
5 V CC simétrica |
Características de ampliación del receptor-transmisor
Referencia |
Descripción de los módulos |
---|---|
Módulo electrónico transmisor de datos TM5. |
|
Módulo electrónico transmisor de datos TM5. También distribuye alimentación al bus TM7. |
|
Módulo electrónico receptor de datos de TM5. También distribuye el suministro al bus TM5 y al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. |
Características de ampliación de distribución de alimentación
Referencia |
Descripción de los módulos |
---|---|
Alimentación del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
|
Alimentación del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC con fusible integrado |
|
Alimentación del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y alimentación del bus TM5 |
|
Alimentación del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC con fusible integrado y alimentación del bus TM5 |
|
Fuente de alimentación de 24 V CC de interfaz de bus de campo |
Características de ampliación de distribución común
Referencia |
Número de canales |
Voltaje |
---|---|---|
12 |
0 V CC |
|
12 |
24 V CC |
|
2 × 5 |
0 V CC - 24 V CC |
|
2 × 6 |
0 V CC - 24 V CC |
Características de ampliación de prueba
Referencia |
Número de canales |
Voltaje |
---|---|---|
– |
– |
Hacer coincidir la configuración de hardware y software
La E/S que puede estar integrada en su controlador es independiente de la E/S que puede haber añadido en forma de ampliación de E/S. Es importante que la configuración de E/S lógica dentro de su programa coincida con la configuración de E/S física de su instalación. Si añade o elimina cualquier E/S física desde o hacia el bus de ampliación de E/S o, en función de la referencia del controlador, desde o hacia el controlador (en forma de cartuchos), es obligatorio que actualice la configuración de su aplicación. Esto también se aplica a cualquier dispositivo de bus de campo que pueda tener en su instalación. En caso contrario, existe la posibilidad de que el bus de ampliación o el bus de campo dejen de funcionar mientras la E/S incrustada que puede haber en su controlador continúa funcionando.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Actualice la configuración del programa cada vez que añada o elimine cualquier tipo de ampliación de E/S en el bus de E/S, o si añade o elimina cualquier dispositivo en el bus de campo. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Adición de un módulo de ampliación TM5
Consulte la TM5 Configuración de los módulos de ampliación Guía de programación.