EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Descripción general

Descripción general

Los módulos de E/S compactas TM5 son módulos de ampliación de E/S para su sistema TM5. Los módulos de E/S compactas son un grupo de cinco módulos electrónicos de E/S TM5 regulares con una sola referencia. Los módulos electrónicos individuales se identifican mediante una referencia de cuatro caracteres en la cara frontal, mientras que la referencia de todo el grupo se encuentra en el lateral del módulo de E/S compactas. Todos los canales del módulo electrónico de E/S TM5 tienen un LED de estado.

Los bloques de terminales están montados en el módulo de E/S compactas cuando se entregan.

El módulo de E/S compactas usa una sola dirección en el bus TM5.

Los cinco módulos electrónicos incluidos en el módulo de E/S compactas no se pueden reemplazar de forma individual.

NOTA: A diferencia de los módulos electrónicos de E/S analógicas y digitales TM5, los módulos de E/S compactas descritos en este manual no tienen capacidad de intercambio en tensión. No intente realizar un intercambio en tensión de estos módulos.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No intente realizar un intercambio en tensión de los módulos de E/S compactas TM5.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

El rango de los módulos de E/S compactas incluye:

omódulos electrónicos de entradas digitales

omódulos electrónicos de salidas digitales

omódulos electrónicos de entradas analógicas

omódulos electrónicos de salidas analógicas

Descripción de los módulos de E/S compactas

En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos de E/S digitales compactas con el tipo de canal y la tensión/corriente correspondiente:

Referencia

Número y tipo de canal

Entradas digitales

Salidas digitales

TM5C24D18T

2 × 12

24

3 × 6

18

TM5C12D8T

3 × 4

12

2 × 4

8

TM5C24D12R

2 × 12

24

2 × 6Rel

12 relés

En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos de E/S analógicas compactas con el tipo de canal y la tensión/corriente correspondiente:

Referencia

Número y tipo de canal

Entradas analógicas

Salidas analógicas

TM5CAI8O8VL

2 × 4AI ±10 V

8

2 × 4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

2 × 4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2 × 4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

1 × 4AI ±10 V

4

1 × 4AO ±10 V

4

1 × 4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1 × 4AO 0-20 mA

4

En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos de E/S mixtas compactas con el tipo de canal y la tensión/corriente correspondiente:

Referencia

Número y tipo de canal

Entradas digitales

Salidas digitales

Entradas analógicas

Salidas analógicas

TM5C12D6T6L

2 × 6

12

1 × 6

6

1 × 4

4

1 × 2

2

Funciones de los módulos electrónicos de entradas y salidas digitales

Las entradas digitales convierten la señal de entrada electrónica en un valor binario en el controlador.

Las salidas digitales convierten los valores binarios del controlador en una señal de salida electrónica.

En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos electrónicos de entradas y salidas digitales, con el tipo de canal y la tensión/corriente correspondientes.

Referencia

Número de canales

Tensión/corriente

Cableado

Tipo de señal

Módulos electrónicos de entradas digitales

4In

4

24 V CC / 3.75 mA

3 cables

Común positivo

6In

6

24 V CC / 3.75 mA

2 cables

Común positivo

12In

12

24 V CC / 3.75 mA

1 cable

Común positivo

Módulos electrónicos de salidas digitales

4Out

4

24 V CC / 0,5 A

3 cables

Común negativo

6Out

6

24 V CC / 0,5 A

2 cables

Común negativo

Módulos electrónicos de relé de salidas digitales

6Rel

6

30 V CC / 2 A

240 V CA/2 A

6 relés de contacto normalmente abierto

Común positivo/común negativo

Funciones de los módulos electrónicos de entradas y salidas analógicas

Las entradas analógicas convierten los valores medidos (tensión, corriente) en valores numéricos que puede procesar el controlador.

Las salidas analógicas convierten los valores numéricos internos del controlador en tensión o corriente.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

En la siguiente tabla se muestran las características de los módulos electrónicos de entradas y salidas analógicas:

Referencia

Número de canales

Resolución del convertidor digital

Tensión/corriente

Módulo electrónico de entradas analógicas

4AI ±10 V

4

12 bits

De –10 a 10 V CC

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 bits

De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA

4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 bits + signo

12 bits

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA/De 4 a 20 mA

Módulos electrónicos de salidas analógicas

4AO ±10 V

4

12 bits

De –10 a 10 V CC

4AO 0-20 mA

4

12 bits

De 0 a 20 mA

2AO ±10 V / 0-20 mA

2

12 bits + signo

12 bits

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA