库:
GMC Independent PLCopen MC 库
库名称:GMC Independent PLCopen MC
命名空间:GIPLC
GMC Independent Altivar 库
命名空间:GIATV
GMC Independent Lexium 库
命名空间:GILXM
命名约定:
前缀为 Mc_(运动控制)的功能块符合运动控制)的功能块符合 PLCopen 规范 V2.00。它们符合运动控制应用程序编程的全球标准。
前缀为 MC_ 的功能块都是供应商所特有的 (Schneider Electric);但是,它们都遵循通用 PLCopen 规则。
驱动器 |
CANopen |
EtherNet/IP |
Modbus TCP |
---|---|---|---|
ATV320, ATV340, ATV6••, ATV9••, LXM32M, Lexium ILA、ILE 和 ILS |
✓ |
✓ |
✓ |
LXM32A, LXM32ICAN, SD328A |
✓ |
- |
- |
✓ 支持 - 不支持 |
GMC Independent PLCopen MC 库包含以下可与 Altivar、Lexium 32、Lexium SD328A 和 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器 配合使用的功能块:
类别 |
功能块 |
描述 |
---|---|---|
单轴 |
初始化 |
|
操作模式:Jog |
||
操作模式:Profile Torque |
||
操作模式:Profile Velocity |
||
操作模式:Profile Position |
||
操作模式:Homing |
||
停止 |
||
通过信号输入来获取位置 |
||
管理 |
读取参数 |
|
写入参数 |
||
输入和输出 |
||
错误处理 |
||
GMC Independent Altivar 库包含以下可以用于 Altivar 驱动器的功能块:
类别 |
功能块 |
描述 |
---|---|---|
单轴 |
操作模式:Profile Velocity |
|
管理 |
写入参数 |
|
输入和输出 |
GMC Independent Lexium 库包含可以用于 Lexium 驱动器的功能块。
以下功能块可用于 Lexium 32 驱动器:
类别 |
功能块 |
描述 |
---|---|---|
单轴 |
操作模式:Jog |
|
操作模式:Profile Torque |
||
操作模式:Profile Velocity |
||
操作模式:Homing |
||
停止 |
||
通过信号输入来获取位置 |
||
多轴 |
操作模式:Electronic Gear |
|
管理 |
写入参数 |
|
错误处理 |
以下功能块可用于 Lexium SD328A 驱动器:
类别 |
功能块 |
描述 |
---|---|---|
单轴 |
操作模式:Jog |
|
操作模式:Profile Velocity |
||
操作模式:Homing |
||
通过信号输入来获取位置 |
||
多轴 |
操作模式:Electronic Gear |
|
管理 |
写入参数 |
|
以下功能块可用于 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器:
类别 |
功能块 |
描述 |
---|---|---|
单轴 |
操作模式:Jog |
|
操作模式:Homing |
||
停止 |
||
通过信号输入来获取位置 |
||
操作模式:Speed Control |
||
多轴 |
操作模式:Electronic Gear |
|
管理 |
写入参数 |
|
错误处理 |